(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッチンクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パッチンクリップ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,871円
税込価格
5,358円

【特長】・あらゆるシート類を単管に完全固定できるクリップです。・バネとゴムライ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
適用パイプ径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
48.6
4571181540556
184-1883
104

1パック

10個入り

4,871( 5,358円 )

2日目

42.7
4571181540563
184-1819
1500

1パック

10個入り

4,871( 5,358円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるシート類を単管に完全固定できるクリップです。
・バネとゴムライニングによりグリップ力が大幅アップしました。
・耐寒用樹脂使用で寒い場所でも安心です。
【用途】
・仮設足場関連箇所への設置に。
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パッチンクリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました