(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防関係腕章

画像をクリックして拡大イメージを表示する

消防関係腕章

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
335円
税込価格
369円

【特長】・ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。・RoHS2.0準拠のノンフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 横(mm):
    400
  • 縦(mm):
    95
  • 質量(g):
    21.000
  • 材質1:
    軟質ビニール

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
防火管理者
4571181535385
184-1828

5個

335( 369円 )

4日目

防火担当者
4571181535392
183-7058

5個

335( 369円 )

6日目

4571181535408
183-7114

5個

335( 369円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
・RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
【用途】
・工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
【材質】
・軟質ビニール

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト