(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胸章

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:368-01A
胸章【10個入り】 キョウショウ ゼンインサンカKYカツドウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,827円
税込単価
2,010円

【特長】・スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用の胸章です。【用途】・工事現場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワッペン
  • 横(mm):
    60
  • 縦(mm):
    60

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

型番

368-01A 解除

Loading...

商品情報を表示

368-01Aの仕様・寸法情報

商品タイプワッペン表示内容全員参加KY活動
JANコード4571181535446トラスココード184-1884
横(mm)60縦(mm)60
質量(g)60.000材質1本体:軟質ビニール 
材質2安全ピン:鉄(メッキ)材質3封入スポンジ:ウレタン

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

368-01A

全員参加KY活動
4571181535446
184-1884
60.000
本体:軟質ビニール 
安全ピン:鉄(メッキ)
封入スポンジ:ウレタン

1パック

10個入り

1,827( 2,010円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用の胸章です。
【用途】
・工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
【材質】
・本体:軟質ビニール 
・安全ピン:鉄(メッキ)
・封入スポンジ:ウレタン

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

胸章の型番368-01Aのページです。
型番368-01Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
368-02A
368-03A
368-06A
368-07A
368-08A
368-10A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3

1,827円

( 2,010円 )

10個入り

1パック あり

6日目

私はKY活動を行います KY4571181535453183-872060.000本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)封入スポンジ:ウレタン

1,827円

( 2,010円 )

10個入り

1パック あり

1日目

指差呼称運動実施中 ヨシ!4571181535460183-867060.000本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)封入スポンジ:ウレタン

1,827円

( 2,010円 )

10個入り

1パック あり

6日目

あいさつ運動 声かけあって 明るい職場4571181535484184-029760.000本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)封入スポンジ:ウレタン

1,827円

( 2,010円 )

10個入り

1パック あり

6日目

全員でめざそう -ゼロ災-4571181535491183-710660.000本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)封入スポンジ:ウレタン

1,827円

( 2,010円 )

10個入り

1パック あり

6日目

安全最優先 +4571181535507183-707260.000本体:軟質ビニール、安全ピン:鉄(メッキ)、封入スポンジ:ウレタン--

1,827円

( 2,010円 )

10個入り

1パック あり

6日目

入場許可証 + No.4571181535521183-556460.000本体:軟質ビニール、安全ピン:鉄(メッキ)、封入スポンジ:ウレタン--
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト