(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 鉄道保安関係腕章 95×400mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:366-69A
ユニット 鉄道保安関係腕章 95×400mm テツドウホアンタイセイワンショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。・RoHS2.0準拠のノンフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 横(mm):
    400
  • 縦(mm):
    95
  • 質量(g):
    21.000
  • 材質1:
    軟質ビニール

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

型番

366-69A 解除

Loading...

商品情報を表示

366-69A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

366-69A

重機械誘導員
4571181535279
184-1881

5個

550( 605円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
・RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
【用途】
・工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
【材質】
・軟質ビニール

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニット 鉄道保安関係腕章 95×400mmの型番366-69Aのページです。
型番366-69Aに関する仕様情報を記載しております。

ユニット 鉄道保安関係腕章 95×400mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
366-63A
366-64A
366-67A
366-70A
366-71A
366-73A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

550円

( 605円 )
5個 あり

6日目

工事管理者(保安担当)4571181535231183-7101

550円

( 605円 )
5個 あり

6日目

施工管理者4571181535248183-8732

550円

( 605円 )
5個 あり

4日目

作業員4571181535262183-7150

550円

( 605円 )
5個 あり

6日目

重機械運転者4571181535286184-1879

550円

( 605円 )
1個 あり

6日目

列車見張員4571181535293184-0210

550円

( 605円 )
1個 あり

6日目

誘導員4571181535309183-7048

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました