(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全啓蒙活動用リボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:369-03A
安全啓蒙活動用リボン【10個入り】 リボン シサカンコデアンゼンヲカクニンシヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・安全啓蒙活動用のリボンです。・ビニール生地はRoHS2.0準拠のノン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 横(mm):
    30
  • 縦(mm):
    120
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    本体:軟質ビニール、安全ピン:鉄(メッキ)

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

型番

369-03A 解除

Loading...

商品情報を表示

369-03A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

369-03A

ヨシ! 指差喚呼で安全を確認しよう
4571181535583
184-0220

1パック

10個入り

1,200( 1,320円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全啓蒙活動用のリボンです。
・ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
【用途】
・工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
【材質】
・本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全啓蒙活動用リボンの型番369-03Aのページです。
型番369-03Aに関する仕様情報を記載しております。

安全啓蒙活動用リボンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
369-01A
369-02A
369-04A
369-05A
369-06A
369-07A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

1,200円

( 1,320円 )

10個入り

1パック あり

6日目

KY 全員参加 危険予知活動4571181535569183-8710

1,200円

( 1,320円 )

10個入り

1パック あり

4日目

ヨシ! 私は指差呼称を行います4571181535576184-3387

1,200円

( 1,320円 )

10個入り

1パック あり

6日目

私は安全帯を使用します4571181535590184-0312

1,200円

( 1,320円 )

10個入り

1パック あり

6日目

+私は安全規則を守ります4571181535606184-0300

1,200円

( 1,320円 )

10個入り

1パック あり

6日目

全員参加で災害ゼロをめざそう4571181535613184-0256

1,200円

( 1,320円 )

10個入り

1パック あり

6日目

墜落・転落 災害をなくそう4571181535620184-1792

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました