(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全管理関係腕章 366シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全管理関係腕章 366シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
550円
税込価格
605円

【特長】・ビニール製なので雨天時の着用も出来ます【用途】・工事現場、工場、事業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 横(mm):
    400
  • 縦(mm):
    95
  • 質量(g):
    21.000

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
総+括 安全衛生管理者
4571181534784
183-8667
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

1個

550( 605円 )

4日目

統+括 安全衛生責理者
4571181534791
184-0276
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

4日目

元+方 安全衛生管理者
4571181534807
183-8694
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

4日目

店+社 安全衛生管理者
4571181534814
183-8685
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

4日目

+安全管理者
4571181534821
183-7100
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

4日目

+衛生管理者
4571181534838
184-0263
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

4日目

+安全当番
4571181534845
184-1864
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

1個

550( 605円 )

1日目

+安全衛生責任者
4571181534852
184-0254
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

4日目

+安全委員
4571181534869
184-1846
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

4日目

+安全衛生委員
4571181551705
183-7053
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

1日目

+安全担当者
4571181534883
184-0248
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

1個

550( 605円 )

4日目

+安全パトロール
4571181534890
183-7095
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

4日目

+安全衛生推進者
4571181534906
183-7086
本体部:軟質ビニール
ホック部:スチール
安全ピン部:スチール

5個

550( 605円 )

1日目

緑十字 緑/黄ライン(文字なし)
4571181534937
183-5551
軟質ビニール
-
-

5個

550( 605円 )

6日目

緑十字 緑/青ライン(文字なし)
4571181534944
183-8629
軟質ビニール
-
-

1個

550( 605円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール製なので雨天時の着用も出来ます
【用途】
・工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に
【材質】
・本体部:軟質ビニール
・ホック部:スチール
・安全ピン部:スチール

(i)ご注意

  • RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全管理関係腕章 366シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました