(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型許可票小4点表示と工程表パネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄型許可票小4点表示と工程表パネル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,011円 19,259円
税込単価
24,212円 21,185円

【特長】・工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。・厚さわずか9mmの...

詳細情報を確認する

型番

302-68A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302-68A

1個

22,011円

19,259

( 21,185円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
・厚さわずか9mmの薄型パネルです。
・表示内容はパネルに直接印刷されています。
・アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
・ボードマーカーでの書き消しが出来ます。
【用途】
・工事現場の仮囲いフラットパネルへの掲示に最適です。
・法的必需品です。
【材質】
・板面:アルミ複合板
・フレーム:アルミ
・コーナー:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薄型許可票小4点表示と工程表パネルの型番302-68Aのページです。
型番302-68Aに関する仕様情報を記載しております。

薄型許可票小4点表示と工程表パネルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました