(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ取付標識 500×900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ取付標識 500×900

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,122円
税込単価
3,434円

【特長】・夜間でも目立つ反射印刷タイプ、シンプルなデザインを強力反射印刷で表現...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    裏面マジックテープ式
  • 横(mm):
    900
  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 縦(mm):
    500
  • 質量(g):
    250
  • 材質1:
    本体部:ビニールターポリン
  • 材質2:
    面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)

型番

342-17A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

342-17A

ここでは必ず 墜落制止用器具を使用せよ
4571181553440
167-7649

2個

3,122( 3,434円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間でも目立つ反射印刷タイプ、シンプルなデザインを強力反射印刷で表現しており、昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
・単管、トラロープ、コーンバー等への着脱が簡単なマジックテープ式です。
・ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
・2019年2月1日施行 安衛令第13条「墜落制止用器具」への名称変更に伴う適合品です。
【用途】
・現場での注意標識に。
【材質】
・本体部:ビニールターポリン
・面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ取付標識 500×900の型番342-17Aのページです。
型番342-17Aに関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチ取付標識 500×900のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
342-18A
342-41A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

3,122円

( 3,434円 )
2個 あり

4日目

ここから先は 墜落制止用器具使用区域4571181553457167-7651

3,122円

( 3,434円 )
2個 あり

4日目

墜落制止用器具を使用しよう4571181553464167-7656

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました