(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊り下げマグネット標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:805-92A
吊り下げマグネット標識 ツリサゲマグネットヒョウシキ テンケンチュウソウサキンシ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

【特長】・一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。・上部にヒモと...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    吊り下げ式、マグネット式
  • 横(mm):
    250
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 縦(mm):
    600
  • 質量(g):
    168.000
  • 材質1:
    軟質ビニール
  • 材質2:
    ゴムマグネット

型番

805-92A 解除

Loading...

商品情報を表示

805-92A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

805-92A

点検中 操作禁止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日
4571181535835
184-1791

2個

1,340( 1,474円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。
・上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。
・記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。
・(記名用紙をコピーして使ってください。
・)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
【用途】
・工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
【材質】
・軟質ビニール
・ゴムマグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吊り下げマグネット標識の型番805-92Aのページです。
型番805-92Aに関する仕様情報を記載しております。

吊り下げマグネット標識のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
電気工事用
評価 5.0満足度:5.02022/03/29
電源元を切り、工事を行う場合に注意喚起として購入しました。こちらの商品は、ぶら下げる紐とマグネットが併用してあり、場所を選ばずに使用できるためとても気に入っております。また責任者の名前や日付も記入できるのでとても重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
805-93A
805-94A
805-96A
805-99A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

1,716円

( 1,888円 )
2個 あり

2日目

操作禁止 さわるな (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日4571181535842184-0221

1,340円

( 1,474円 )
2個 あり

4日目

関係者以外 立入禁止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日4571181535859183-7097

1,340円

( 1,474円 )
2個 あり

4日目

修理中 運転禁止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日4571181535873184-1803

1,340円

( 1,474円 )
2個 あり

1日目

(無地) (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日4571181535897184-0229

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました