(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無災害記録表の板のみ 時間

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無災害記録表の板のみ 時間

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,951円
税込単価
9,846円

【特長】・無災害継続時間を表示できる数字板差し込みタイプの記録表です。・無災害...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 315-03 無災害記録表の数字板のみ(別売)は含みません。
  • 年月日用のマグネットは付属されていませんので、お客様にてご記入ください。
  • 取付用ビスはお客様にてご用意ください。

型番

315-02A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

315-02A

ビス止め
4571181552986
167-6126
900
3
600
2200
ペット樹脂
-

1個

8,951( 9,846円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無災害継続時間を表示できる数字板差し込みタイプの記録表です。
・無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
【用途】
・工事現場、工場、一般事業所等での無災害活動に最適です。
【材質】
・ペット樹脂

(i)ご注意

  • 315-03 無災害記録表の数字板のみ(別売)は含みません。
  • 年月日用のマグネットは付属されていませんので、お客様にてご記入ください。
  • 取付用ビスはお客様にてご用意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無災害記録表の板のみ 時間の型番315-02Aのページです。
型番315-02Aに関する仕様情報を記載しております。

無災害記録表の板のみ 時間のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
315-16A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1 材質2

7,914円

( 8,705円 )
1個 あり

4日目

吊下げ4571181553006167-76336009(フレーム部)4501390.000本体:鉄フレーム:アルミ

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました