(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無災害記録表

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無災害記録表

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,930円 ~ 22,668円  特別価格 
税込価格
16,423円 ~ 24,935円  特別価格 

【特長】・無災害継続時間を表示できるゴムマグネット貼付タイプの記録表です。・無...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 年月日用のマグネットは付属されていませんので、お客様にてご記入ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4571181553204
167-7627
900
600
4200.0

1個

22,668円

19,834

( 21,817円 )

-

4571181553235
167-7616
600
450
3100.0

1個

14,930( 16,423円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無災害継続時間を表示できるゴムマグネット貼付タイプの記録表です。
・無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
【用途】
・工事現場、工場、一般事業所等での無災害活動に最適です。
【材質】
・本体:鉄 フレーム:アルミ 付属数字板:ゴムマグネット
【セット内容】
・313-33 安全掲示板パーツ無災害記録表数字のみ×1組
・899-32 867-15A用マグネット数字板のみ×1組

(i)ご注意

  • 年月日用のマグネットは付属されていませんので、お客様にてご記入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました