(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建災防統一安全標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:363-15A
建災防統一安全標識 ケンサイボウトウイツアンゼンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・建設業労働災害防止協会の統一標識です。・2019年8月改訂 建設業労...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    450
  • 質量(g):
    120
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(再生材50%)

(i)ご注意

  • ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
  • 材質上、接着剤での固定は出来ません。

型番

363-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

363-15A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
取付穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

363-15A

墜落注意
ビス止め
4571181555499
198-3610
-

4個

660( 726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設業労働災害防止協会の統一標識です。
・2019年8月改訂 建設業労働災害防止協会発行ガイドラインに沿ったユニバーサルデザインを採用しております。
【用途】
・工事現場等での掲示に。
【材質】
・再生ポリプロピレン(再生材50%)

(i)ご注意

  • ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
  • 材質上、接着剤での固定は出来ません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建災防統一安全標識の型番363-15Aのページです。
型番363-15Aに関する仕様情報を記載しております。

建災防統一安全標識のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
363-02A
363-07A
363-08A
363-10A
363-12B
363-20A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 取付穴径(mm)

660円

( 726円 )
4個 あり

4日目

足もと注意穴4ヵ所4571181555369198-3605-

660円

( 726円 )
4個 あり

4日目

立入禁止穴4ヵ所4571181555413198-3602-

660円

( 726円 )
4個 あり

4日目

整理整頓ビス止め4571181555420198-36222.5

660円

( 726円 )
4個 あり

1日目

消火器ビス止め4571181555444198-36202.5

660円

( 726円 )
4個 あり

1日目

禁煙ビス止め4571181555468198-36132.5

660円

( 726円 )
1個 あり

1日目

昇降階段ビス止め4571181555543198-36142.5

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました