(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

たれ幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:353-051
たれ幕 タレマク ホンジツハコウツウアンゼンビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円

【特長】・安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。・耐久性に優れたターポリン生地を使用...

詳細情報を確認する

型番

353-051 解除

Loading...

商品情報を表示

353-051 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
材質2
ハトメ穴内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

353-051

本日は 交通安全日
ヒモ止め
4571181550807
183-7104
450
1800
450
本体部:ビニールターポリン
ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
10

2個

2,880( 3,168円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。
・耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
【用途】
・工事現場での安全活動啓蒙表示に。
【材質】
・本体部:ビニールターポリン
・ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

たれ幕の型番353-051のページです。
型番353-051に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
353-011
353-021
353-061
353-081
353-091
353-111
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1 材質2 ハトメ穴内径(mm)

2,880円

( 3,168円 )
2個 あり

1日目

本日は 一斉清掃日ヒモ止め4571181550784183-55654501800450本体部:ビニールターポリンハトメ部:真鍮ニッケルメッキ10

2,880円

( 3,168円 )
2個 あり

4日目

本日は 特別安全日ヒモ止め4571181550791184-03024501800450本体部:ビニールターポリンハトメ部:真鍮ニッケルメッキ10

2,880円

( 3,168円 )
2個 あり

4日目

危険 立入禁止ヒモ止め4571181550814184-18914501800450本体部:ビニールターポリンハトメ部:真鍮ニッケルメッキ10

2,880円

( 3,168円 )
2個 あり

4日目

↑上部作業中ヒモ止め4571181550838184-18174501800450本体部:ビニールターポリンハトメ部:真鍮ニッケルメッキ10

2,880円

( 3,168円 )
2個 あり

4日目

下部作業中↓ヒモ止め4571181550845183-87134501800450本体部:ビニールターポリンハトメ部:真鍮ニッケルメッキ10

2,880円

( 3,168円 )
2個 あり

4日目

内部作業中ヒモ止め4571181550869183-71084501800450本体部:ビニールターポリンハトメ部:真鍮ニッケルメッキ10

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました