(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリー表示スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリー表示スタンド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,123円
税込価格
16,635円

【特長】・パソコンなどで作成したオリジナルPOPやメッセージの表示が簡単にでき...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    3800.0
  • 奥行(mm):
    238
  • 間口(mm):
    340
  • 高さ(mm):
    1140
  • 外径(mm):
    238
  • ベースタイプ:
    鉄ウェイト
  • 透明板寸法縦×横×厚さ(mm):
    220×300×1(2枚)

(i)ご注意

  • 屋内専用です。
  • 外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。
  • A4差込用紙はお客様にてご用意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4571181550029
167-0520
・表示部枠:ABS樹脂(再生材50%)・表示部透明板:透明PET樹脂・ポール:ABS樹脂・ベース:鉄鋳物(シルバー塗装)、ABS樹脂カバー(再生材50%)

1個

15,123( 16,635円 )

6日目

その他
グレー
4571181550036
167-0517
表示部枠:ABS樹脂(再生材50%)、表示部透明板:透明PET樹脂、ポール:ABS樹脂、ベース:鉄鋳物(シルバー塗装)・ABS樹脂カバー(再生材50%)

1個

15,123( 16,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンなどで作成したオリジナルPOPやメッセージの表示が簡単にできる画期的なおしゃれスタンドです。
・表示部は環境に優しいリサイクル素材を使用しています。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
【材質】
・表示部枠:ABS樹脂(再生材50%)・表示部透明板:透明PET樹脂・ポール:ABS樹脂・ベース:鉄鋳物(シルバー塗装)、ABS樹脂カバー(再生材50%)
【セット内容】
・本体枠×1、ポール×1、ウェイト×1

(i)ご注意

  • 屋内専用です。
  • 外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。
  • A4差込用紙はお客様にてご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリー表示スタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました