(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トイレ表示 100×100/150×150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:842-67A
トイレ表示 100×100/150×150mm トイレヒョウジ ショウ ダンジョ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,810円
税込単価
1,991円

【特長】・壁面へ直接固定するタイプのトイレ表示です【用途】・トイレ入口への設置...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    正方形
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 材質:
    アクリル
  • 厚さ(mm):
    3
  • 取付仕様:
    壁面タイプ

Loading...

商品情報を表示

842-67A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
トラスココード
表示内容
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

842-67A

100
100
128-2376
男性・女性ピクト
4571181545988
40.000

2個

1,810( 1,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面へ直接固定するタイプのトイレ表示です
【用途】
・トイレ入口への設置に
【材質】
・アクリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トイレ表示 100×100/150×150mmの型番842-67Aのページです。
型番842-67Aに関する仕様情報を記載しております。

トイレ表示 100×100/150×150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
842-62A
842-63A
842-64A
842-65A
842-66A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(短手)
(mm)
サイズ(長手)
(mm)
トラスココード 表示内容 JANコード 質量(g)

2,260円

( 2,486円 )
2個 あり

1日目

150150128-1713男性ピクト457118154593390.000

2,260円

( 2,486円 )
2個 あり

1日目

150150128-1726女性ピクト457118154594090.000

2,260円

( 2,486円 )
2個 あり

1日目

150150128-1725男性・女性ピクト457118154595790.000

1,810円

( 1,991円 )
2個 あり

1日目

100100128-2156男性ピクト457118154596440.000

1,810円

( 1,991円 )
2個 あり

1日目

100100128-1742女性ピクト457118154597140.000

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました