(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:807-58A
透明ステッカー【1~5個入り】 トウメイステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
304円
税込単価
334円

【特長】・JIS規格に準拠した透明ステッカーです。・透明なので貼り付け面の下地...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    禁煙
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 材質1:
    透明ペットフィルム

型番

807-58A 解除

Loading...

商品情報を表示

807-58A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

807-58A

館内禁煙 NO SMOKING 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています
4571181545292
128-2339
200
300
20

2個

304( 334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に準拠した透明ステッカーです。
・透明なので貼り付け面の下地色を損ないません。
【用途】
・工場、事務所、工事現場等への表示に。
【材質】
・透明ペットフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明ステッカーの型番807-58Aのページです。
型番807-58Aに関する仕様情報を記載しております。

透明ステッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
807-59A
807-77A
807-78A
807-79A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

304円

( 334円 )
2個 あり

4日目

敷地内禁煙 NO SMOKING 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています4571181545308128-173320030020

974円

( 1,071円 )

5個入り

1パック あり

6日目

禁煙 NO SMOKING 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています4571181545452128-234110015025

974円

( 1,071円 )

5個入り

1パック あり

4日目

館内禁煙 NO SMOKING 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています4571181545469128-188110015025

974円

( 1,071円 )

5個入り

1パック あり

4日目

敷地内禁煙 NO SMOKING 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています4571181545476128-173910015025

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました