(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドキャップ ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:386-701
エンドキャップ ポリプロピレン【10個入り】 エンドキャップD10~D16

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

【特長】・鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。・風が吹いても抜けにくいで...

詳細情報を確認する

型番

386-701 解除

Loading...

商品情報を表示

386-701 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内径(mm)
質量(g)
商品タイプ詳細
適合鉄筋
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

386-701

4571181540686
138-8387
20
90
摘要:D10~D16用
D10~D16

1パック

10個入り

360( 396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
・風が吹いても抜けにくいです。
【用途】
・仮設足場関連箇所への設置に。
【材質】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ ポリプロピレンの型番386-701のページです。
型番386-701に関する仕様情報を記載しております。

エンドキャップ ポリプロピレンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
386-703
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 内径(mm) 質量(g) 商品タイプ詳細 適合鉄筋

720円

( 792円 )

10個入り

1パック あり

2日目

4571181540709138-838532160摘要:D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)D19~D25

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました