(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明ステッカー(小)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:807-60B
透明ステッカー(小)【5個入り】 トウメイステッカー カンケイシャイガイタチイリキンシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・JIS規格に準拠した透明ステッカーです。・透明なので貼り付け面の下地...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 横(mm):
    100
  • 縦(mm):
    150
  • 質量(g):
    25
  • 材質1:
    透明ペットフィルム

型番

807-60B 解除

Loading...

 
カタログを表示

807-60B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

807-60B

立入禁止
関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONS ONLY
4571181545315
128-1933

1パック

5個入り

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に準拠した透明ステッカーです。
・透明なので貼り付け面の下地色を損ないません。
【用途】
・工場、事務所、工事現場等への表示に。
【材質】
・透明ペットフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ステッカー(小)の型番807-60Bのページです。
型番807-60Bに関する仕様情報を記載しております。

透明ステッカー(小)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
807-69B
807-73B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

1,600円

( 1,760円 )

5個入り

1パック あり

1日目

その他整理整頓4571181545391128-2208

1,600円

( 1,760円 )

5個入り

1パック あり

1日目

その他撮影禁止4571181545438128-2380

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました