(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交通構内標識 自転車置場

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:833-36A
交通構内標識 自転車置場 コウツウコウナイヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,142円
税込単価
8,956円

【特長】・構内に設置するアルミ製標識です。【用途】・事業所構内への表示に。【材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    平リブ金具止め
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 縦(mm):
    680
  • 質量(g):
    1100

(i)ご注意

  • 平リブ金具、取付ポールは別売です。

型番

833-36A 解除

Loading...

商品情報を表示

833-36A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

833-36A

自転車置場 右矢印
4571181542772
128-2103

2個

8,142( 8,956円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構内に設置するアルミ製標識です。
【用途】
・事業所構内への表示に。
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 平リブ金具、取付ポールは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

交通構内標識 自転車置場の型番833-36Aのページです。
型番833-36Aに関する仕様情報を記載しております。

交通構内標識 自転車置場のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
833-37A
833-38A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容詳細 JANコード トラスココード

8,142円

( 8,956円 )
2個 あり

4日目

自転車置場 左矢印4571181542789128-1746

8,142円

( 8,956円 )
2個 あり

4日目

自転車置場 矢印なし4571181542796128-2176

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました