(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS規格標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:818-04B
JIS規格標識 JISキカクヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円

【特長】・JIS規格に準拠した標識です。【用途】・工場、事務所、工事現場等への...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン
  • 材質2:
    エコユニボード

(i)ご注意

  • 取付金具、両面テープ等は別売です。
  • 接着剤を用いた取付は出来ません。

型番

818-04B 解除

Loading...

 
カタログを表示

818-04B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
取付穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

818-04B

立入禁止
立入禁止 DO NOT ENTER
ビス止め・両面テープ止め
4571181545513
128-2367
400
-
200
90
-

2個

1,084( 1,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に準拠した標識です。
【用途】
・工場、事務所、工事現場等への表示に。
【材質】
・再生ポリプロピレン
・エコユニボード

(i)ご注意

  • 取付金具、両面テープ等は別売です。
  • 接着剤を用いた取付は出来ません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS規格標識の型番818-04Bのページです。
型番818-04Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
802-841A
802-851A
802-861A
818-05B
818-15B
818-16B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 表示内容詳細 取付仕様詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 取付穴径(mm)

1,540円

( 1,694円 )
2個 あり

4日目

その他手洗励行 BE SURE TO WASH HANDSビス止め・両面テープ止め4571181544028128-23813001.2450150-

1,540円

( 1,694円 )
2個 あり

4日目

その他救急箱 FIRST-AID KITビス止め・両面テープ止め4571181544042128-19203001.2450150-

1,540円

( 1,694円 )
2個 あり

4日目

その他担架 STRETCHERビス止め・両面テープ止め4571181544066128-17353001.2450150-

1,210円

( 1,331円 )
2個 あり

1日目

その他使用禁止 USE PROHIBITEDビス止め・両面テープ止め4571181545520128-2106400-20090-

1,210円

( 1,331円 )
2個 あり

4日目

その他喫煙所穴4ヵ所4571181545612128-18764001.2200902.5

1,210円

( 1,331円 )
2個 あり

1日目

その他整理整頓 KEEP IN ORDERビス止め・両面テープ止め4571181545629128-23684001.220090-

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました