(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム手袋 ファミリープレミアムタッチヒアルロン酸 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST71208
ゴム手袋 ファミリープレミアムタッチヒアルロン酸 ホワイト ファミリープレミアムタッチヒアルロンサンMホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
195円
税込単価
215円

【特長】・手肌にやさしいヒアルロン酸入りの裏毛つきで保温性・着脱性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂(非フタル酸工ステル系可塑剤)
  • 材質2:
    裏:レーヨン・綿(植毛)
  • 材質3:
    袋:プラスチック
  • 厚さ(mm):
    -
  • 全長(cm):
    32
  • 食品衛生法:
    なし

(i)ご注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
  • 硬化することがあるので、高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しないでください。
  • 家庭用油類、灯油等がついた場合は早めに洗い落としてください。●水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの等で傷をつけないよう注意してください。●感電の恐れがあるので、電気作業には使用しないでください。●使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管時は直射日光を避けてください。

型番

ST71208 解除

Loading...

製品特長・仕様

ゴム手袋 ファミリープレミアムタッチヒアルロン酸 ホワイト 製品特長・仕様
商品情報を表示

ST71208 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST71208

M
4901070712083
168-1142
71
20.4
8.3

1個

195( 215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手肌にやさしいヒアルロン酸入りの裏毛つきで保温性・着脱性に優れています。
・指先を強化しているので、破れにくく丈夫です。
・手のひら全体に、すべり止め加工をしています。
・「抗菌・防臭加工」により雑菌を防ぎ、臭いも抑え衛生的です。
・洗剤、漂白剤に強い塩化ビニール樹脂製です。
【用途】
・お掃除に、食器洗いに。
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂(非フタル酸工ステル系可塑剤)
・裏:レーヨン・綿(植毛)
・袋:プラスチック

(i)ご注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
  • 硬化することがあるので、高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しないでください。
  • 家庭用油類、灯油等がついた場合は早めに洗い落としてください。●水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの等で傷をつけないよう注意してください。●感電の恐れがあるので、電気作業には使用しないでください。●使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管時は直射日光を避けてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム手袋 ファミリープレミアムタッチヒアルロン酸 ホワイトの型番ST71208のページです。
型番ST71208に関する仕様情報を記載しております。

ゴム手袋 ファミリープレミアムタッチヒアルロン酸 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST71207
ST71209
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

195円

( 215円 )
1個 あり

1日目

S4901070712076168-12046819.57.5

195円

( 215円 )
1個 あり

1日目

L4901070712090168-11547822.58.5

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました