(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO630-S
No630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス) NO630ニトリルモデルロング(ウラメリヤス)S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
464円
税込単価
510円

【特長】・耐油・耐熱・耐摩耗性に優れています。・突き刺しに強いニトリル素材を3...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 全長(cm):
    30

(i)ご注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しない。

型番

NO630-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

No630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス) 製品特長・仕様
商品情報を表示

NO630-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO630-S

S
4901070754878
168-1143
85
表:二トリルゴム(NBR)
-
-

1個

464( 510円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油・耐熱・耐摩耗性に優れています。
・突き刺しに強いニトリル素材を3度漬け強化、ハードな作業もこなせます。
・ロングタイプの30cmです。
【用途】
・機械工作に。
・漁業全般に。
・運輸・清掃に。
・土木建築に。
【材質】
・表:二トリルゴム(NBR)
・裏:綿100%

(i)ご注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しない。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)の型番NO630-Sのページです。
型番NO630-Sに関する仕様情報を記載しております。

No630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO630-L
NO630-LL
NO630-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

931円

( 1,024円 )
1個 あり

2日目

L4901070751747168-115298表:二トリルゴム(NBR)247.6

649円

( 714円 )
1個 あり

2日目

LL4901070751754168-1164108表:二トリルゴム(NBR)25-

931円

( 1,024円 )
1個 あり

2日目

M4901070751730168-118087表:二トリルゴム(NBR)22.6-

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました