(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背抜き PU手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

背抜き PU手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
343円
税込単価
377円

【特長】・フィット感に優れ、指先の細かい作業に対応しています・背抜きコーティン...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    手袋:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め:ポリウレタン樹脂
  • ゲージ数:
    13

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
  • やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。

Loading...

製品特長・仕様

背抜き PU手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1580-S

S
4970181143239
177-3710
20
17
22.5
7.1
ホワイト

1個

343( 377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感に優れ、指先の細かい作業に対応しています
・背抜きコーティングのため、通気性に優れ、蒸れにくく快適に作業が行えます
【用途】
・果樹収穫、農作業、園芸作業、流通作業等
【材質】
・手袋:ナイロン
・すべり止め:ポリウレタン樹脂

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
  • やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

背抜き PU手袋の型番1580-Sのページです。
型番1580-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
1580-L
1580-LL
1580-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

343円

( 377円 )
1個 あり

7日目

L4970181143215177-37162219.424.57.9グレー

343円

( 377円 )
1個 あり

4日目

LL4970181143208177-3707222025.58.2イエロー

400円

( 440円 )
1個 あり

7日目

M4970181143222177-3719211824.47.9グリーン

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました