(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WGE403NE-N14A1
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) LEDコウゲンユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,956円
税込単価
17,552円

【特長】・オイルミスト(油飛沫)の舞う工場内などで使用できます・防湿・防雨形な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 奥行(mm):
    82
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    66
  • 幅(mm):
    1226
  • 質量(g):
    1400
  • 電圧(V):
    100~242
  • 定格寿命(時間):
    40000

(i)ご注意

  • 専用の器具(WGP4A1またはWGP4B1)と組み合わせてご使用下さい。
  • 明るさ、消費電力はWGP4A1との組み合わせ時の値です。

型番

WGE403NE-N14A1 解除

Loading...

 
カタログを表示

WGE403NE-N14A1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
消費電力(W)
標準消費電力料金
JANコード
トラスココード
消費効率(lm/W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGE403NE-N14A1

3800
23.7
0.64円/h
4549873060262
125-6856
160.3

1個

15,956( 17,552円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルミスト(油飛沫)の舞う工場内などで使用できます
・防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能です
・-35℃までの低温環境でも使用可能です
【用途】
・工場、倉庫などに

(i)ご注意

  • 専用の器具(WGP4A1またはWGP4B1)と組み合わせてご使用下さい。
  • 明るさ、消費電力はWGP4A1との組み合わせ時の値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)の型番WGE403NE-N14A1のページです。
型番WGE403NE-N14A1に関する仕様情報を記載しております。

交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WGE405NE-N14A1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全光束
(lm)
消費電力(W) 標準消費電力料金 JANコード トラスココード 消費効率(lm/W)

19,829円

( 21,812円 )
1個 あり

16日目

520031.90.86円/h4549873060163125-6855163.0

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました