(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DGコンスピキュイティ反射シート

DGコンスピキュイティ反射シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,500円
税込価格
63,250円

【特長】・通常の約10倍の輝度(3M製品比較)があり、広角特性にも優れているた...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    53.5
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 反射:
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質:
    ポリカーボネート系
  • 単品/パック:
    単品
  • 質量(g):
    1000.0
  • 粘着力(N/25mm):
    16
  • 材質詳細:
    ポリカーボネート系樹脂(基材)
  • 粘着剤:
    アクリル系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 粘着力はJIS Z 9117に準じます。(800g/25mm(7.84N)の静荷重を5分間かけて、貼り付けした試験片から50mm以上剥がれないこと。)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
50
4549395985777
194-7813
-
10

1個

57,500( 63,250円 )

1日目

イエロー
45.7
0638060467381
194-7814
蛍光黄
10

1個

57,500( 63,250円 )

1日目

レッド
50
4549395985791
194-7816
-
10

1個

57,500( 63,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の約10倍の輝度(3M製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
・最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
・ECE R104の認証を受けたマークが標示されています。
【用途】
・車両用マーキングなど。
【材質】
・基材:ポリカーボネート系樹脂
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 粘着力はJIS Z 9117に準じます。(800g/25mm(7.84N)の静荷重を5分間かけて、貼り付けした試験片から50mm以上剥がれないこと。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DGコンスピキュイティ反射シートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました