(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル極薄手袋(パウダーフリー) エコソフトスマートNBRグローブ ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OM-387BM
ニトリル極薄手袋(パウダーフリー) エコソフトスマートNBRグローブ ブルー【200個入り】 エコソフトニトリルブルーM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,593円
税込単価
3,952円

【特長】・耐油性・耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ブルー
  • エンボス加工:
    指先のみ
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 全長(cm):
    23
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

OM-387BM 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズJANコードトラスココード
OM-387BLL4547691781932148-6946
OM-387BMM4547691781925148-6947
OM-387BSS4547691781918148-6948
商品情報を表示

OM-387BM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OM-387BM

M
4547691781925
148-6947
19.6
7.7
800

1パック

200個入り

3,593( 3,952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋
・200枚入で省資源、省スペースを実現
【用途】
・自動車関連・介護福祉・その他一般作業などに
【材質】
・ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル極薄手袋(パウダーフリー) エコソフトスマートNBRグローブ ブルーの型番OM-387BMのページです。
型番OM-387BMに関する仕様情報を記載しております。

ニトリル極薄手袋(パウダーフリー) エコソフトスマートNBRグローブ ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OM-387BL
OM-387BS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

3,593円

( 3,952円 )

200個入り

1パック あり

1日目

L4547691781932148-694621.48.0860.000

3,593円

( 3,952円 )

200個入り

1パック あり

4日目

S4547691781918148-694817.27.5740.000

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました