(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低騒音小型電動油圧ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低騒音小型電動油圧ポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
189,775円
税込単価
208,753円

【特長】・自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます・単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンプ
  • トラスココード:
    161-5568
  • 質量(g):
    15300
  • JANコード:
    4582139675077
  • タイプ:
    電磁弁
  • 吐出圧力(MPa):
    2.5~72
  • 吐出量(L/min):
    2.2~0.20
  • 有効油量(L):
    1.6

(i)ご注意

  • 吐出量は60Hz時を示します。

型番

PSP-1.6EGS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSP-1.6EGS

1個

189,775( 208,753円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます
・単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
【用途】
・低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです
・本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上
・油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です
・PSP-Eは重量物昇降に使用しないでください。重量物が落下する恐れがあり危険です
・連続運転は避けてください
・ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用

(i)ご注意

  • 吐出量は60Hz時を示します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低騒音小型電動油圧ポンプの型番PSP-1.6EGSのページです。
型番PSP-1.6EGSに関する仕様情報を記載しております。

低騒音小型電動油圧ポンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました