(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット ストラト 通気孔なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット ストラト 通気孔なし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,864円
税込単価
16,350円

【特長】・非常に軽量で、「センターフィット」「フリップ&フィット」システムによ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭囲(cm):
    53~63
  • 衝撃吸収ライナー詳細:
    発砲ポリプロピレンおよび発砲ポリスチレン
  • 墜落時保護用:

(i)ご注意

  • 絶縁用保護具などの規格には適合しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A020AA02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
帽体色
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A020AA02

レッド
-
3342540827455
435.000
161-5356

1個

14,864( 16,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に軽量で、「センターフィット」「フリップ&フィット」システムにより快適性が高く、頭部にしっかりフィットします
【用途】
・高所作業や地上作業、及びレスキューでの使用に
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 絶縁用保護具などの規格には適合しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット ストラト 通気孔なしの型番A020AA02のページです。
型番A020AA02に関する仕様情報を記載しております。

ヘルメット ストラト 通気孔なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A020AA01
A020AA03
A020CA00
A020CA01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
帽体色 JANコード 質量(g) トラスココード

14,864円

( 16,350円 )
1個 あり

1日目

イエロー-3342540827448435.000161-5355

15,500円

( 17,050円 )
1個 あり

1日目

ブラック-3342540827462435.000250-3414

17,500円

( 19,250円 )
1個 あり

1日目

その他蛍光イエロー3342540827516445.000250-3413

17,500円

( 19,250円 )
1個 あり

1日目

その他蛍光オレンジ3342540827523445.000250-3412

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました