(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低温フリーザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超低温フリーザー

通常価格(税別)
1,455,611円 ~ 2,371,984円
税込価格
1,601,172円 ~ 2,609,182円

【特長】・安定した超低温環境を実現します。・冷凍サイクル監視機能を標準装備して...

詳細情報を確認する

  • 冷却性能(℃):
    -85

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
電源(V)(50/60Hz)
電源コード長さ(m)
標準消費電力料金
有効内容積(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
超低温フリーザー
100V
161-3801
255000.0
903
1740
980
740/800
単相100
約2.5
-
360

1個

1,455,611( 1,601,172円 )

5日目

超低温フリーザー
200V
161-3803
275000.0
903
1930
1120
880/980
三相200
約2.5
-
516

1個

1,886,881( 2,075,569円 )

5日目

超低温フリーザー
200V
161-3806
320000.0
903
2520
1120
1200/1310
三相200
約2.5
-
752

1個

2,371,984( 2,609,182円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した超低温環境を実現します。
・冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
【用途】
・ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低温フリーザーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました