(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:21-25B
脱鉛タイプビニールテープ No.21S 25mm×20m【8個入り】 ダツナマリタイプビニールテープNo.21S

脱鉛タイプビニールテープ No.21S 25mm×20m 21-25B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,656円
税込単価
1,822円

【特長】・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です(鉛フリー...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    基材:軟質塩化ビニールフィルム
  • 粘着剤:
    粘着剤:ゴム系
  • 質量(g):
    1250

Loading...

21-25B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-25B

ブルー
4953871218912
171-7542

1パック

8個入り

1,656( 1,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です(鉛フリー)
・電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します
・端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます
・カット性にすぐれ、手で切ることができます
・耐寒性にすぐれ、低温環境下でもしっかりフィットします
・初期粘着性にすぐれています
・JIS C 2336の適合品です
【用途】
・配線工事
・機械工具の絶縁用
【材質】
・基材:軟質塩化ビニールフィルム
・粘着剤:ゴム系

Loading...

21-25Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱鉛タイプビニールテープ No.21S 25mm×20mの型番21-25Bのページです。
型番21-25Bに関する仕様情報を記載しております。

脱鉛タイプビニールテープ No.21S 25mm×20mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
21-25BK
21-25GN
21-25GY
21-25R
21-25TM
21-25W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

1,690円

( 1,859円 )

8個入り

1パック あり

1日目

ブラック4953871218929171-7543

1,690円

( 1,859円 )

8個入り

1パック あり

1日目

グリーン4953871218936171-7544

1,848円

( 2,033円 )

8個入り

1パック あり

1日目

グレー4953871218943171-7545

1,690円

( 1,859円 )

8個入り

1パック あり

1日目

レッド4953871218950171-7546

1,690円

( 1,859円 )

8個入り

1パック あり

1日目

クリア4953871218967171-7547

1,779円

( 1,957円 )

8個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト4953871218974171-7548

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました