(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バレルスタンド SS04 Ver.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バレルスタンド SS04 Ver.3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,658円
税込単価
5,124円

【特長】・バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです・5、10、3...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    194-8203
  • 質量(g):
    280
  • 適応バレル:
    5ml、10ml、30ml、50ml
  • JANコード:
    4560248754739

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS04VER3

2個

4,658( 5,124円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです
・5、10、30、50mlバレルに対応しています
・バレル・アダプタアッセンブリは別売です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バレルスタンド SS04 Ver.3の型番SS04VER3のページです。
型番SS04VER3に関する仕様情報を記載しております。

バレルスタンド SS04 Ver.3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました