(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック手袋E粉無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:53516
プラスチック手袋E粉無【100個入り】 プラスチックテブクロEコナナシ (100マイイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【特長】・薄型で経済的です・天然ゴムを含まず、手荒れに配慮しています【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    薄手ゴム
  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 粉:
    なし

Loading...

 
カタログを表示

53516 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53516

L
4987696535169
176-2078
500
21
24.5
8.5

1パック

100個入り

770( 847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型で経済的です
・天然ゴムを含まず、手荒れに配慮しています
【用途】
・水周り作業、介護など
【材質】
・ポリ塩化ビニール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック手袋E粉無の型番53516のページです。
型番53516に関する仕様情報を記載しております。

プラスチック手袋E粉無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
53514
53515
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

770円

( 847円 )

100個入り

1パック あり

2日目

S4987696535145176-20114101723.57.5

770円

( 847円 )

100個入り

1パック あり

1日目

M4987696535152176-207245019248.0

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました