(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルライトPFホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルライトPFホワイト【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,076円
税込単価
2,284円

【特長】・手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    24
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • 左右の区別:
    左右兼用

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

NBR0350PF-WBS 解除

Loading...

製品特長・仕様

ニトリルライトPFホワイト 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR0350PF-WBS

S
4976366013663
167-4048
17
7.2
670

1パック

200個入り

2,076( 2,284円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます
・指先にすべり止め加工をしています
・耐油性に優れています
・パウダーフリー加工を施し、粉による手荒れを防ぎます
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルライトPFホワイトの型番NBR0350PF-WBSのページです。
型番NBR0350PF-WBSに関する仕様情報を記載しております。

ニトリルライトPFホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NBR0350PF-WBL
NBR0350PF-WBM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

2,076円

( 2,284円 )

200個入り

1パック あり

5日目

L4976366013687167-401122.07.9840

2,076円

( 2,284円 )

200個入り

1パック あり

5日目

M4976366013670167-4019197.7760

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました