(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動手指消毒剤器 HDI-2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動手指消毒剤器 HDI-2020

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,805円
税込単価
85,586円

【特長】・ノータッチで消毒液が噴射・吐出します・手を介した交差感染を防ぐ決め手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動手指消毒器
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    250×241×266
  • JANコード:
    4987696410374
  • トラスココード:
    162-0007
  • 質量(g):
    2400
  • 材質1:
    本体:PP、フード:PP、蓋:PP(透明)、トレー:PP
  • 電源(V):
    100
  • 電源コード長さ(m):
    1.8
  • 消費電力(W):
    5
  • 吐出量:
    1~5ml

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41037

1個

77,805( 85,586円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノータッチで消毒液が噴射・吐出します
・手を介した交差感染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです
・センサー感知で消毒液を自動噴射・吐出します
・薬液の補充は、フードテロ・フードディフェンスの観点から、消毒液を入れるカートリッジボトルは、本体に内蔵し鍵が掛かる構造になっています
・清掃に配慮したデザインで、トレーを取り外すことができ、簡単に清掃ができます
【用途】
・ノータッチで、確実な手指消毒を可能に
【材質】
・本体:PP、フード:PP、蓋:PP(透明)、トレー:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動手指消毒剤器 HDI-2020の型番41037のページです。
型番41037に関する仕様情報を記載しております。

自動手指消毒剤器 HDI-2020のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました