(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

X21R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

X21R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,761円
税込単価
48,137円

【特長】・アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 最大点灯時間(h):
    2(強) / 5(中) / 約40(弱)
  • 電源:
    充電池
  • 電源詳細:
    専用バッテリーパック
  • 充電時間(h):
    3.5
  • JANコード:
    4058205015394
  • トラスココード:
    149-1451
  • 外径(mm):
    95
  • 照射距離(m):
    800(強)/700(中)/150(弱)
  • 全長(mm):
    405
  • 保護等級:
    IP54(防雨、防塵)
  • 明るさ(lm):
    5000(強)/3500(中)/200(弱)
  • 質量(g):
    1315
  • 材質1:
    アルミニウム

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

501967

1個

43,761( 48,137円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です
・5000lmという驚異的な明るさを実現しています
・充電インジゲーター付です
・スマートライトテクノロジー搭載です
・ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X21Rの型番501967のページです。
型番501967に関する仕様情報を記載しております。

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました