(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス用ランヤード ER150 ダブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハーネス用ランヤード ER150 ダブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,472円
税込単価
21,419円

【特長】・両側巻取式を採用し、巻取器の超小型化を実現・巻き取り時のランヤード収...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード(フルハーネス用)
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 色:
  • 詳細タイプ:
    ダブル
  • 材質2:
    ストラップ:ポリエステル+ベクトラン
  • 材質3:
    接続環:スチール
  • フック口開き(mm)人体側:
    9
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番

A1ER150-WL2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
フック口開き(mm)構造物側
フックタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1ER150-WL2

4975364261434
169-7289
1750
フック:スチール
55
L2(高耐久スチール/より戻し)

1個

19,472( 21,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両側巻取式を採用し、巻取器の超小型化を実現
・巻き取り時のランヤード収縮長:L2フック690mm/L6フック680mm
・ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより戻し付スイベル環を採用
・アクティブSSA(スマートショックアブソーバ)を搭載ランヤード上出しタイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
・フックは硬質焼入ゲート付スチールフック(L2フック)と硬質焼入れゲート付軽量鍛造アルミフック(L6フック)の2種
・フルハーネス型用 タイプ1です
・上出しダブルL2ランヤードです
・ショックアブソーバがブラブラしない固定ベルト付きです
・巻取器のスライドにより、好みのランヤード長に調整可能です
【用途】
・新規格対応ハーネス用ランヤード
【材質】
・フック:スチール
・ロープ:ポリエステル+ベクトラン
・接続環:スチール

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤード ER150 ダブルの型番A1ER150-WL2のページです。
型番A1ER150-WL2に関する仕様情報を記載しております。

ハーネス用ランヤード ER150 ダブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました