(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,687円
税込単価
10,656円

【特長】・胴ベルト型用ランヤードです・スリムな形状で作業の邪魔にならず、落下時...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • フック:
    L1(高耐久スチール)
  • ランヤード長さ(mm):
    1500
  • ランヤード幅(mm):
    16.5
  • フック口開き:構造物側(mm):
    55
  • JANコード:
    4975364261496
  • トラスココード:
    168-1569
  • 質量(g):
    850
  • 材質1:
    フック:スチール
  • 材質2:
    ロープ:ナイロン
  • 材質3:
    接続環:スチール
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番

B1FR150-AL1BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1FR150-AL1BK

5個

9,687( 10,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト型用ランヤードです
・スリムな形状で作業の邪魔にならず、落下時の衝撃を緩和
・丈夫でしなやかな平ロープタイプです
【用途】
・新規格対応胴ベルト型用ランヤード
【材質】
・フック:スチール
・ロープ:ナイロン
・接続環:スチール

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1の型番B1FR150-AL1BKのページです。
型番B1FR150-AL1BKに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました