(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス型墜落制止用器具 ハーネスZS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZSS-BK
ハーネス型墜落制止用器具 ハーネスZS ハーネスZS S クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,630円
税込単価
16,093円

【特長】・体の動きを妨げないアクティブフィット構造です・肩に食い込まない46m...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    肩バックル:スチール
  • 材質3:
    腿バックル:スチール
  • 材質4:
    胸バックル:アルミ
  • ベルト幅(mm):
    46
  • 腿バックル:
    スチ-ル製ワンタッチ
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番

AZSS-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZSS-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZSS-BK

4975364261199
168-0019
1270
S

1個

14,630( 16,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・体の動きを妨げないアクティブフィット構造です
・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです
・ベルトズレを防止するシリコンストッパー付です
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使えます
・ハーネス用フックハンガー付です
・スチール製ワンタッチ式腿バックル採用です
・スチール製肩バックル採用です
・ベルトを太腿横でクロスさせるX構造を採用することで、よれを防止し快適な動きを実現
・束縛感の少ないY型構造
・柔軟な素材の自在環を軸にすることで、多様な動きに対応
・胸ベルトの高さを上下に動かせる構造を採用
・大腿部に腿ベルトを水平に装着することで、くい込みによる不快感を排除
・落下時の姿勢を安定させる骨盤ベルトを採用
【用途】
・新規格対応SEGハーネス
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・肩バックル:スチール
・腿バックル:スチール
・胸バックル:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス型墜落制止用器具 ハーネスZSの型番AZSS-BKのページです。
型番AZSS-BKに関する仕様情報を記載しております。

ハーネス型墜落制止用器具 ハーネスZSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AZSL-BK
AZSM-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) サイズ

14,630円

( 16,093円 )
1個 あり

1日目

4975364261212168-00751320L

18,437円

( 20,281円 )
1個 あり

1日目

4975364261205169-72901290M

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました