(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス型墜落制止用器具 ハーネスZA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZAL-BK
ハーネス型墜落制止用器具 ハーネスZA ハーネスZA L クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,562円
税込単価
29,218円

【特長】・体の動きを妨げないアクティブフィット構造・肩に食い込まない46mm幅...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    肩バックル:アルミ
  • 材質3:
    腿バックル:アルミ
  • 材質4:
    胸バックル:アルミ
  • 適応ベルト幅(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    46
  • 腿バックル:
    アルミ製ワンタッチ
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 胸ベルト幅(mm):
    26

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番

AZAL-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZAL-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZAL-BK

4975364261243
168-0079
1150
-
L

1個

26,562( 29,218円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・体の動きを妨げないアクティブフィット構造
・肩に食い込まない46mm幅広ベルト
・ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
・装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル
・ハーネス用フックハンガー付
・アルミ製肩バックル採用です
・背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
【用途】
・新規格対応SEGハーネス
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・肩バックル:アルミ
・腿バックル:アルミ
・胸バックル:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス型墜落制止用器具 ハーネスZAの型番AZAL-BKのページです。
型番AZAL-BKに関する仕様情報を記載しております。

ハーネス型墜落制止用器具 ハーネスZAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AZAL-LRE
AZAL-LWH
AZAM-LRE
AZAS-BK
AZAS-LRE
AZAS-LWH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) サイズ

21,398円

( 23,538円 )
1個 あり

1日目

4975364261304168-15561150ライン赤L

21,398円

( 23,538円 )
1個 あり

1日目

4975364261274168-00231150ライン白L

21,398円

( 23,538円 )
1個 あり

1日目

4975364261298168-00251110ライン赤M

26,562円

( 29,218円 )
1個 あり

1日目

4975364261229168-15531090-S

21,398円

( 23,538円 )
1個 あり

1日目

4975364261281168-00711090ライン赤S

21,398円

( 23,538円 )
1個 あり

1日目

4975364261250168-00171090ライン白S

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました