(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト スチール M 黒 平ロープ A環L1セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

胴ベルト スチール M 黒 平ロープ A環L1セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,249円
税込単価
12,374円

【特長】・胴ベルト型ランヤードセット・丈夫でしなやかな平ロープを採用・SSA(...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • フック:
    L1(高耐久スチール)
  • ランヤード長さ(mm):
    1500
  • ランヤード幅(mm):
    16.5
  • フック口開き:構造物側(mm):
    55
  • JANコード:
    4975364261465
  • トラスココード:
    168-1566
  • 質量(g):
    1130
  • 材質1:
    胴ベルト:ナイロン
  • 材質2:
    バックル:スチール
  • 材質3:
    フック:スチール
  • 材質4:
    ロープ:ナイロン
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ:
    50×1250
  • サイズ:
    M
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番

B1SMFR-AL1BK 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類ランヤードタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用胴ベルト
フックL1(高耐久スチール)
ランヤード長さ(mm)1500ランヤード幅(mm)16.5
フック口開き:構造物側(mm)55JANコード4975364261465
トラスココード168-1566質量(g)1130
材質1胴ベルト:ナイロン材質2バックル:スチール
材質3フック:スチール材質4ロープ:ナイロン
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ50×1250サイズM
最大使用可能質量(kg)100 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1SMFR-AL1BK

1個

11,249( 12,374円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト型ランヤードセット
・丈夫でしなやかな平ロープを採用
・SSA(スマートショックアブソーバ)を搭載。スリムな形状で作業の邪魔にならず、落下時の衝撃を緩和
・フックは耐久性の高いスチールフック(L1フック)
・胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル
・L型D環止め(樹脂2穴)付
・耐久に優れたスチールワンフィンガーバックル
・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルト
【用途】
・新規格対応胴ベルト型ランヤード
【材質】
・胴ベルト:ナイロン
・バックル:スチール
・フック:スチール
・ロープ:ナイロン
【セット内容】
・BSM125-BK
・B1FR150-AL1BK

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト スチール M 黒 平ロープ A環L1セットの型番B1SMFR-AL1BKのページです。
型番B1SMFR-AL1BKに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト スチール M 黒 平ロープ A環L1セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト