(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-KIT717
マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719 HZN マイクロスコープ (PC用)

マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719 L-KIT717

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
161,631円 153,403円
税込単価
177,794円 168,743円

【特長】・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。・付属...

詳細情報を確認する

型番

L-KIT717 解除

Loading...

L-KIT717 の仕様・寸法情報

型番
ライト有無
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT717

LEDライト有
45
L-835 USBカメラ/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム

1個

161,631円

153,403

( 168,743円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。
・付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
・高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプセット内容
L-KIT716マイクロスコープ31~755テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム
L-KIT717マイクロスコープ31~755LEDライト有テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム
L-KIT718マイクロスコープ31~755LEDライト有テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム
L-KIT719マイクロスコープ31~755LEDライト有テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-718 LEDライト/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム

L-KIT717で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719の型番L-KIT717のページです。
型番L-KIT717に関する仕様情報を記載しております。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-KIT716
L-KIT718
L-KIT719
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ライト有無 作動距離
(mm)
セット内容

153,307円

( 168,638円 )
1個 あり

5日目

55L-835 USBカメラ/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム

174,890円

( 192,379円 )
1個 あり

5日目

LEDライト有55L-835 USBカメラ/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム

158,461円

( 174,307円 )
1個 あり

5日目

LEDライト有55L-835 USBカメラ/L-718 LEDライト/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました