(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

いじり止めトルクスレンチ No.8500TXH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8500TXHT9H
いじり止めトルクスレンチ No.8500TXH トルクスレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
467円
税込単価
514円

【特長】・オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ)日本製・いじり止め付きトルク...

詳細情報を確認する

型番

8500TXHT9H 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)首下長(mm)全長(mm)
8500TXHT8HT8H1680
8500TXHT9HT9H1680
8500TXHT10HT10H1790
8500TXHT15HT15H18100
8500TXHT20HT20H19112
8500TXHT25HT25H20126
8500TXHT27HT27H25140
8500TXHT30HT30H28160
8500TXHT40HT40H32180
 
商品情報を表示

8500TXHT9H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(L寸法)(mm)
先端規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8500TXHT9H

80
T9H

10個

467( 514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ)日本製
・いじり止め付きトルクスネジにも対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いじり止めトルクスレンチ No.8500TXHの型番8500TXHT9Hのページです。
型番8500TXHT9Hに関する仕様情報を記載しております。

いじり止めトルクスレンチ No.8500TXHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8500TXHT10H
8500TXHT15H
8500TXHT20H
8500TXHT25H
8500TXHT27H
8500TXHT30H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L寸法)
(mm)
先端規格

519円

( 571円 )
10個 あり

1日目

90T10H

479円

( 527円 )
10個 あり

1日目

100T15H

590円

( 649円 )
10個 あり

1日目

112T20H

558円

( 614円 )
10個 あり

4日目

126T25H

597円

( 657円 )
10個 あり

2日目

140T27H

730円

( 803円 )
1個 あり

1日目

160T30H

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました