(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,033円
税込単価
5,536円

【特長】・オリジナル鋼材EX剛金・摩耗に強い材料硬度・錆に強いメッキ・全身焼入...

詳細情報を確認する

型番

8509TXH 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番セット内容付属品
8509TXHサイズT8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40Hホルダー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8509TXH

1個

5,033( 5,536円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル鋼材EX剛金
・摩耗に強い材料硬度
・錆に強いメッキ
・全身焼入、マグネット入り
・いじり止め付きネジにも対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXHの型番8509TXHのページです。
型番8509TXHに関する仕様情報を記載しております。

いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXHのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
機器メンテナンス用
評価 5.0満足度:5.02023/06/30
いじり止めが使われているのはあまり見かけていませんが、対応のトルクスレンチで対応できるように備えました。セット品でもリーズナブルなのは助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

工場内部品に使用!
評価 5.0満足度:5.02023/05/02
工場内の機器の取り外しに使用しましたが問題ありません。
いじり止めになっているものも多く、なめてしまうと手間がかかるので信頼できるメーカー製にしました。すこしお値段はしますが品質は良いです。
お勧めします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました