(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

さげ缶用ハイブリッド内容器M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

さげ缶用ハイブリッド内容器M【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,411円
税込単価
3,752円

大塚刷毛製造 塗料 さげ缶用ハイブリッド内容器 M20枚入り。

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    200-4357
  • 詳細タイプ:
    さげ缶用ハイブリッド内容器
  • JANコード:
    4589504610022
  • タイプ:
    PE(ポリエチレン)
  • 色:
  • 容量(L):
    3
  • 上部径×下部径×高さ(mm):
    155×130×140
  • 質量(g):
    70.000

型番

320205-0002 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320205-0002

1パック

20個入り

3,411( 3,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大塚刷毛製造 塗料 さげ缶用ハイブリッド内容器 M20枚入り。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

さげ缶用ハイブリッド内容器Mの型番320205-0002のページです。
型番320205-0002に関する仕様情報を記載しております。

さげ缶用ハイブリッド内容器Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました