(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性折りたたみコンテナーCB-S51A 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性折りたたみコンテナーCB-S51A 黒

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,443円
税込単価
12,587円

【特長】・導電性折りたたみコンテナです・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 容量(L):
    50
  • 外形間口(mm):
    532
  • 外形奥行(mm):
    368
  • 外形高さ(mm):
    325
  • トラスココード:
    152-5012
  • JANコード:
    4938233108650
  • 質量(g):
    3020
  • 材質1:
    導電ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 組立てる際は、短側面が底面に噛みあっていることを確認してください。

型番

CBE-S51A-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBE-S51A-BK

1個

11,443( 12,587円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性折りたたみコンテナです
・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に適しています
・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管できます
【材質】
・導電ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 組立てる際は、短側面が底面に噛みあっていることを確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電性折りたたみコンテナーCB-S51A 黒の型番CBE-S51A-BKのページです。
型番CBE-S51A-BKに関する仕様情報を記載しております。

導電性折りたたみコンテナーCB-S51A 黒のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
部品保管
評価 4.0満足度:4.02021/07/06
機械部品を扱っているため 静電対策をしています。
保管する箱に使用していますが
安心して使用でき
また 使用していなときは折れたためる為場所も取らず重宝しています

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました