(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:375-412
単管フック【10個入り】 タンカンフック ダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,794円
税込単価
8,573円

【特長】・単管パイプに取り付け可能な備品掛け用のS管フックです【用途】・吊りフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 表面処理:
    ユニクロメッキ
  • 材質1:

型番

375-412 解除

Loading...

商品情報を表示

375-412 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

375-412

168
300
4571181540211
3460
184-1897

1パック

10個入り

7,794( 8,573円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプに取り付け可能な備品掛け用のS管フックです
【用途】
・吊りフックとして
【材質】
・鉄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単管フックの型番375-412のページです。
型番375-412に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
375-411
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
横(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

7,286円

( 8,015円 )

10個入り

1パック あり

2日目

11825045711815402042850183-8664

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました