(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT712・L-KIT713・L-KIT714・L-KIT715

マイクロスコープ(PC用)L-KIT712・L-KIT713・L-KIT714・L-KIT715

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
135,690円 ~ 155,965円  特別価格 
税込価格
149,259円 ~ 171,562円  特別価格 

【特長】・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。・付属...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ライト有無
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDライト有
45
L-835 USBカメラ/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー

1個

155,965円

140,368

( 154,405円 )

5日目

LEDライト有
55
L-835 USBカメラ/L-703 LEDライト/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー

1個

151,115円

136,320

( 149,952円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。
・付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
・高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプセット内容
L-KIT712マイクロスコープ31~755テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
L-KIT713マイクロスコープ31~755LEDライト有テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
L-KIT714マイクロスコープ31~755LEDライト有テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-703 LEDライト/L-876 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT712・L-KIT713・L-KIT714・L-KIT715のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました