(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT709・L-KIT710・L-KIT711

マイクロスコープ(PC用)L-KIT709・L-KIT710・L-KIT711

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
101,140円 ~ 123,485円  特別価格 
税込価格
111,254円 ~ 135,834円  特別価格 

【特長】・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。・付属...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ライト有無
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDライト有
L-835 USBカメラ/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット

1個

123,485円

110,963

( 122,059円 )

5日目

LEDライト有
L-835 USBカメラ/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト

1個

114,545円

109,791

( 120,770円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。
・付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
・作動距離自在ズームレンズ
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプセット内容
L-KIT709マイクロスコープ0.9~100テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム
L-KIT710マイクロスコープ0.9~100LEDライト有テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
L-KIT711マイクロスコープ0.9~100LEDライト有テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT709・L-KIT710・L-KIT711のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました