(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT704・L-KIT705・L-KIT706

マイクロスコープ(PC用)L-KIT704・L-KIT705・L-KIT706

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,810円 76,776円
税込単価
97,691円 84,454円

【特長】・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。・付属...

詳細情報を確認する

型番

L-KIT706 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
ライト有無
視野(mm)
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT706

2.6~17
67×50~40×30
410~250
L-835 USBカメラ/L-600-35 レンズ/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム

1個

88,810円

76,776

( 84,454円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。
・付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
・低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプセット内容
L-KIT704マイクロスコープ0.9~15LEDライト有テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
L-KIT705マイクロスコープ0.9~15LEDライト有テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト
L-KIT706マイクロスコープ2.6~17テーブルスタンド式L-835 USBカメラ/L-600-35 レンズ/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム

L-KIT706で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT704・L-KIT705・L-KIT706の型番L-KIT706のページです。
型番L-KIT706に関する仕様情報を記載しております。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT704・L-KIT705・L-KIT706のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-KIT704
L-KIT705
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率
(倍)
ライト有無 視野
(mm)
作動距離
(mm)
セット内容

102,527円

( 112,780円 )
1個 あり

5日目

0.9~15LEDライト有188×141~45×34400~100L-835 USBカメラ/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット

94,818円

( 104,300円 )
1個 あり

5日目

0.9~15LEDライト有188×141~45×34400~100L-835 USBカメラ/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました