(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT700・L-KIT701・L-KIT702

マイクロスコープ(PC用)L-KIT700・L-KIT701・L-KIT702

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
115,817円 ~ 130,705円  特別価格 
税込価格
127,399円 ~ 143,776円  特別価格 

【特長】・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。・付属...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
L-835 USBカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター

1個

130,705円

113,321

( 124,653円 )

5日目

105
L-835 USBカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット

1個

126,980円

112,732

( 124,005円 )

5日目

105
L-835 USBカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト

1個

115,817円

110,964

( 122,060円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。
・付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
・スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT700・L-KIT701・L-KIT702のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました